(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - protector de cable serie CP【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Prensaestopas - protector de cable serie CP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Prensaestopas - protector de cable serie CP
  • Descuento por volumen

Protector de cable

[Caracteristicas]
· Protector de cable que protege los cables de torsiones y tirones.
· Se puede montar de manera confiable desde la parte posterior del panel con una tuerca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP-7R1

Número de Parte
CP-7R1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma Diámetro Exterior del Cable Utilizado Color Función de Protección (Resistencia Ambiental) Especificaciones de color / tratamiento superficial H
(mm)
t
(mm)
L
(mm)
Φ
(mm)
Material Estándar
(UL94)
Espesor de placa de montaje adecuado
(mm)
Diámetro de cable aplicable ø
(mm)
Notas Dimensiones del orificio de montaje ∅
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ9.2~10.5/11.0mmNegroRetardante de LlamasNegro19.37.8-19.2Nylon 66V-20.5 a 1.69.2 a 10.5/11Las dimensiones del orificio de montaje dependen del cable que se utilizará. Consulte el catálogo.19/19.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP-7R1 de la serie Prensaestopas - protector de cable serie CP.

Products like this...

Número de Parte
CP-6P3
CP-6R1
CP-6W2
CP-7R3
CP-F21
CP-F23
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma Diámetro Exterior del Cable Utilizado Color Función de Protección (Resistencia Ambiental) Especificaciones de color / tratamiento superficial H
(mm)
t
(mm)
L
(mm)
Φ
(mm)
Material Estándar
(UL94)
Espesor de placa de montaje adecuado
(mm)
Diámetro de cable aplicable ø
(mm)
Notas Dimensiones del orificio de montaje ∅
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ7.4~8.2mmNegroRetardante de LlamasNegro14.85.6-15.7Nylon 66V-21.9 a 3.27.4 a 8.2-15.9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ8.2~9.2mmNegroRetardante de LlamasNegro14.55.5-16.0Nylon 66V-20.5 a 1.68.2 a 9.2-15.9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ7.6mmNegroRetardante de LlamasNegro11.04.6-12.6Nylon 66V-21.8 a 2.37.6-12.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ9.2~10.5/Φ11.0mmNegroRetardante de LlamasNegro19.37.7-19.3Nylon 66V-21.9 a 3.29.2 a 10.5/11Las dimensiones del orificio de montaje dependen del cable que se utilizará. Consulte el catálogo.19/19.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ2.3×4.5/Φ2.8×5.3mmNegroRetardante de LlamasNegro10.34-9.2Nylon 66V-20.5 a 1.62.3 x 4.5/2.8 x 5.3-9.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ2.3×4.5/Φ2.8×5.3mmNegroRetardante de LlamasNegro10.34-9.5Nylon 66V-21.8 a 3.22.3 x 4.5/2.8 x 5.3-9.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico