(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de batería tipo BH con cable conductor

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BH211-1

Número de Parte
BH211-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Batería Especificaciones de color / tratamiento superficial Negro W(mm) 29.1
H(mm) 24.5 D(mm) 58 Batería aplicable UM2x1
Material PP (titular)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BH211-1 de la serie Soporte de batería tipo BH con cable conductor.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico