(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
Tipo de salida 3P 2 con imán.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TAP-K2L-1 |
TAP-K2L-3 |
TAP-K2L-5 |
TAP-K2NL-1 |
Cargando…
Forma de enchufe | A-3 | Número de aberturas de inserción / aberturas divididas | 2 | Tipo de interruptor | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal) | Tipo L | Corriente nominal(A) | 15 | Tensión nominal(V) | 125 |
Países admitidos (estándares) | Japón (PSE) | Numero de nucleos | 3 | Tipo de cable | Código 3P |
Con o sin filtro de ruido | Ninguno | Con / sin imán | Presente |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente