(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado - férulas, desnudas【1,000 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - férulas, desnudas
  • Descuento por volumen

Casquillos con cubiertas (manguitos H)(cable: 0,25 a 185mm2 (Cumple con AWG 24-350 MCM, DIN 46228)

[Características]
· Rango de cables: 0,14 a 150 mm2 (AWG26-AWG6).
· Material: Cobre (estañado).
· Parte del cuello: Polipropileno.
· Temperatura de resistencia al calor: 105°C.
· Normas conformes: Basado en DIN46228 sección 4.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0282600000
9004050000
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total C
(mm)
Modelo Longitud de la cáscara de recubrimiento
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106H0,5/66.0

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010H0,5/1010.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado sin tapa A Manga Diámetro interior A(Φ) 1
Diámetro exterior B(mm) 2.1 Tamaño AWG(AWG) 20 Normas representativas CSA
Tamaño de cable aplicable((mm)2) 0.5 Número de cables insertados Para una inserción Material Cobre (estañado)
Tipo de embalaje Paquete suelto Numero con packs(Pieza) 1000 Temperatura máxima de funcionamiento(℃) 105