(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado - casquillos, aislados, juego surtido

Terminal de crimpado - casquillos, aislados, juego surtido
  • Descuento por volumen

Un conjunto de múltiples tipos de férula (manga H) en una caja que es conveniente para llevar

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
9025410000
9025900000
H-BOX 0.5-2.5QMM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño AWG
(AWG)
Color (color) Modelo Tamaño de cable aplicable
((mm)2)
Número de cables insertados Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026 a 18[Otros] Color estándarH-BOX 0,14-0,75QMM0,14 a 0,75Para una inserciónCobre (estañado)/Polipropileno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 a 14[Otros] Color estándarH-BOX 0,5-2,5QMM0,5 a 2,5Para una inserciónCobre (estañado)/Polipropileno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 a 14[Otros] IKOUH-BOX 0,5-2,5QMM0,5 a 2,5Para 1 inserción de cableCobre (estañado) / Polipropileno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con tapa A Manga Serie H-BOX
Normas representativas UL / CSA Temperatura máxima de funcionamiento(℃) 105