(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

IE-Line Conector RJ45 Cat.6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1963590000

Número de Parte
1963590000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector (enchufe) Categoría CAT6A Blindaje Presente (STP)
Cable aplicable (tipo de línea) Cable trenzado / cable simple Color Negro Longitud de la dimensión(mm) 30
Ancho de la dimensión(mm) 100 Espesor de la dimensión(mm) 150 Modelo IE-PS-RJ45-TH-BK
Características Conector enchufable Insertar y vivienda RJ45 solo engarzado Protección contra flexiones Presente
Antiarrugas Presente Estándares obtenidos CE