(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de pantalla - coaxial compuesto

Cables de pantalla - coaxial compuesto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un cable de pantalla coaxial compuesto (RGB analógico).
· Un tipo de extensión también está disponible.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KB-CHD1510K2
KB-CHD1515K2
KB-CHD1520K2
KB-CHD154K2
KB-CHD157K2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cable con núcleo de ferrita10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cable con núcleo de ferrita15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cable con núcleo de ferrita20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cable4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cable con núcleo de ferrita7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector CN1 VGA (hombre) Tipo de conector CN2 VGA (hombre) Dirección del conector CN1 Recto
Dirección del conector CN2 Recto Color Gris claro Diámetro exterior terminado(mm) 9
Cable estándar UL2919