(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cables de pantalla: coaxial compuesto ultradelgado

Cables de pantalla: coaxial compuesto ultradelgado
  • Descuento por volumen

Un mini cable D-sub analógico de 15 pines RGB (VGA). · Diámetro del cable: especificaciones ultrafinas de 4,5 mm.

[Caracteristicas]
· Cable para conectar el cuerpo principal de una computadora DOS/V a una pantalla, conmutador o dispositivo de unión.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KC-VMH2
KC-VMH5
KC-VMH15
KC-VMH100
KC-VMH150
KC-VMH200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cable con núcleo de ferrita Tipo de conector CN1 VGA (hombre) Tipo de conector CN2 VGA (hombre)
Por tipo de cable RGB analógico Color (Lado de la PC) azul / (cable) negro Diámetro exterior terminado(mm) 4.5
Cable estándar UL20276 Características Doble núcleo de ferrita Especificación del conector Tornillo macho de 15 pines en pulgadas (4-40) / Tornillo macho de 15 pines en pulgadas (4-40)