(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de pantalla - compatibles con NEC

Cables de pantalla - compatibles con NEC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Cable de pantalla compatible con NEC (RBG analógico).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KB-D151K

Número de Parte
KB-D151K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cable Tipo de conector CN1 VGA (hombre) Tipo de conector CN2 VGA (hombre)
Longitud(m) 1.5 Por tipo de cable RGB analógico Color Gris claro
Diámetro exterior terminado(mm) 6.5 Cable estándar UL20276 Especificación del conector Tornillo métrico macho de 15 pines (M3.0) / Tornillo métrico macho de 15 pines (M3.0)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KB-D151K de la serie Cables de pantalla - compatibles con NEC.