(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rejilla de ventilación, para uso en exteriores

Rejilla de ventilación, para uso en exteriores
  • Descuento por volumen

Ventilación para tableros de distribución, paneles de control y cubículos. Para uso en exteriores.

[Caracteristicas]
· Insertable para una instalación simple.
· Se inserta una rejilla de ventilación en la muesca del panel y se monta un marco de retención en la parte posterior con tornillos.
· El capó trasero está integrado con el marco de montaje, por lo que el montaje es simple.
· La pantalla de insectos y el filtro a prueba de polvo se pueden unir fácilmente con una tuerca moleteada que se ha desarrollado recientemente, por lo que el mantenimiento y el reemplazo son fáciles de realizar.
· Amplia área de apertura que proporciona un bello acabado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VT-25-2E
VT-25-2F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mosquitera Filtro antipolvo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

PresenteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NingunoPresente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Steel Sheet Aplicar Uso al aire libre Tamaño del contorno largo × ancho(mm) 250 x 250
Tamaño de corte del panel(mm) 235 x 235 Área de apertura(cm2) 87

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico