(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo de protección termocontraíble【10 piezas por paquete】

Tubo de protección termocontraíble
  • Descuento por volumen

Mayor efectividad de blindaje para tubos termocontraíbles. Para usar en diversas aplicaciones, incluido cableado pseudo-blindado, blindaje de componentes del conector, etc.

[Caracteristicas]
La agrupación y el blindaje se pueden realizar al mismo tiempo.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KHSST-6
KHSST-8
KHSST-12
KHSST-18
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno antes de contraer
(mm)
Espesor de la pared después de la contracción completa
(mm)

10 piezas por paquete

2 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

106.60.56

10 piezas por paquete

2 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

108.60.56

10 piezas por paquete

2 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1012.70.56

10 piezas por paquete

2 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10190.76

Cargando…

  1. 1

Información básica

Relación de contracción 2:1 Material Poliolefina + lámina conductora Color Negro
Retardante de llama Presente Adhesivo Presente Longitud(mm) 1000
Función especial / aplicación Resistente al calor / Efecto escudo Normas representativas UL224 VW-1 Cantidad de unidades ordenadas(Unidades) 2
Efecto escudo Presente Rango de temperatura de funcionamiento continuo (mín.) Mín.(℃) -20 Rango de temperatura de funcionamiento continuo (Máx.) Máx.(℃) 60