(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo trenzado de protección - cobre estañado, flexible

Tubo trenzado de protección - cobre estañado, flexible
  • Descuento por volumen

Mangas para contramedidas de ruido que ofrecen excelente elasticidad y flexibilidad.

[Caracteristicas]
· Debido a la excelente elasticidad, cuando se comprime, el diámetro se expande aproximadamente 1.5–4 veces.
· Excelente flexibilidad y contramedidas de blindaje para piezas móviles.
· Exhibe un excelente blindaje tejiendo hilos conductores.
· Hay cuatro tamaños desde ø15 hasta ø19 y hay disponibles recubrimientos perfectos para el cableado.
· Se adapta a cualquier forma utilizando un material flexible para crear una apariencia atractiva.
· No se permite el ingreso de humedad o calor debido al tipo de malla.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KPTS-3
KPTS-6
KPTS-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Interno Requerido del Diámetro
(㎜)
Diámetro mínimo ø
(mm)
Diámetro máximo ø
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6622
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10191932

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma En Forma de Tubo Temperatura de Operación (Mínima)(℃) -20 Temperatura de Operación (Máxima)(℃) 60
Color Plateado Longitud(m) 100 Color Plata
Material Material del núcleo: fibra de vidrio / superficie: cobre estañado