(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de riel base

Cortador de riel base
  • Descuento por volumen

Puede cortar fácilmente rieles de base fabricados por Kowa Kasei Co., Ltd. Esta cortadora también se recomienda por su seguridad.

[Caracteristicas]
- Una arandela plana y una arandela s están integradas en el tornillo (P = tipo 4 sems).
-Tipo de malestar hexagonal que se puede apretar con un destornillador Phillips.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KC-1S
KC-2S
KC-3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSProductos aplicables
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-KBR-K / KBR-T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-KBR-M / KBR-W
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KBR-H

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 650 Peso(kg) 5.5