(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de pajaritos

Cortador de pajaritos
  • Descuento por volumen

La forma única de las cuchillas atraviesa el plástico de manera efectiva. Este producto es útil para una variedad de aplicaciones, como conductos de cableado.
(Nota) La punta de la cuchilla de este producto tiene la ranura cortada para evitar que la cuchilla se parta durante las operaciones de corte.

[Caracteristicas]
- El cortador de pajaritos es una herramienta de corte de plástico con la forma óptima para cortar plásticos duros y blandos.
- El elemento receptor cóncavo, la cubierta deslizante y el accesorio de ángulo recto se pueden usar juntos para cortar fácilmente todo tipo de materiales plásticos, como conductos de cableado y cubiertas de bloque de terminales.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KC-100

 
Número de Parte
KC-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 270 Longitud de la hoja(mm) 115

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KC-100 de la serie Cortador de pajaritos.