(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo de protección contra ruido con cierre de gancho y bucle

Tubo de protección contra ruido con cierre de gancho y bucle
  • Descuento por volumen

El sujetador de gancho y bucle puede reducir el ruido al tiempo que protege fácilmente la unión del cable

[Caracteristicas]
· Tipo integrado que ha logrado un ahorro drástico en mano de obra con respecto al trabajo de fijación en comparación con los titulares de tarjetas de dos piezas convencionales.
Use después de cortar a lo largo de la soldadura según lo desee.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KAT-20
KAT-25
KAT-30
KAT-40
KAT-50
KAT-70
KAT-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ 20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ 25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ 40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ 50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Φ 70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Φ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Escudo compatible Aplicación / funciones especiales Retardante de llama Largo total(m) 25
Color Negro Herramienta utilizada Ninguno Material Cloruro de vinilo flexible ignífugo