(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo a presión (tipo de bobina)

Tubo a presión (tipo de bobina)
  • Descuento por volumen

Un tubo de cableado de un toque con cierres a presión. Excelente para proteger los paquetes de cableado.

[Caracteristicas]
· La serie IT es un bloque de terminales dedicado a la bifurcación para resolver el problema del trabajo de bifurcación desde el lado receptor (lado primario) hasta el lado de la transmisión (lado secundario).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KSTL-10G
KSTL-10R
KSTL-15G
KSTL-15R
KSTL-20G
KSTL-20R
KSTL-25G
KSTL-25R
KSTL-30G
KSTL-30R
KSTL-40G
KSTL-40R
KSTL-50G
KSTL-50R
KSTL-70G
KSTL-70R
KSTL-100G
KSTL-100R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno
(mm)
Color
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Φ 10Gris
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Φ 10Negro / gris
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Φ 15Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ 15Negro / gris
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Φ 20Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ 20Negro / gris
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Φ 25Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ 25Negro / gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ 30Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ 30Negro / gris
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Φ 40Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 40Negro / gris
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Φ 50Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ 50Negro / gris
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Φ 70Gris
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Φ 70Negro / gris
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Φ 100Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ 100Negro / gris

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de fijación Gancho (botón) Escudo compatible Ninguno Aplicación / funciones especiales Retardante de llama
Largo total(m) 50 Herramienta utilizada Ninguno Material Cloruro de vinilo ignífugo