(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ducto de cableado

Ducto de cableado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El conducto para cableado gris serie KD está fabricado de plástico rígido estándar de cloruro de vinilo. Viene en una variedad de longitudes, anchos y formas de orificios laterales para satisfacer cualquier aplicación de agrupación de cables.

[Características]
· El material vinílico tiene clasificación autoextinguible 94 V-0.
· Variaciones de orificios laterales en forma de H, L, LL y T disponibles.
· Conformidad con la RoHS.

PDF

 
Número de Parte
KD-24-20-H
KD-24-20-T
KD-26-20-H
KD-26-20-T
KD-28-20-H
KD-33-20-H
KD-34-20-H
KD-34-20-T
KD-36-20-H
KD-36-20-T
KD-38-20-H
KD-38-20-LL
KD-38-20-T
KD-44-20-H
KD-44-20-T
KD-46-20-H
KD-46-20-T
KD-48-20-H
KD-48-20-LL
KD-48-20-T
KD-56-20-H
KD-58-20-LL
KD-64-20-H
KD-66-20-H
KD-66-20-T
KD-68-20-H
KD-68-20-T
KD-74-20-H
KD-88-20-H
KD-88-20-T
KD-1010-20-H
KD-1015-20-H
KD-106-20-H
KD-108-20-T
KD-210-20-H
KD-410-20-H
KD-610-20-H
KD-610-20-LL
KD-610-20-T
KD-810-20-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Altura
(mm)
Forma de agujero lateral Cantidad de unidades ordenadas
(Pieza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2540H-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2540T-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2560H-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2560T-
24 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102580H24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3030H40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3040H-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3040T-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3060H-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3060T-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3080H-
24 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103080LL24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3080T-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4040H-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4040T-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4060H-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4060T-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4080H-
18 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104080LL18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4080T-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5260H-
12 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105280LL12
20 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106040H20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6060H-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6060T-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6080H-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6080T-
20 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

107040H20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8080H-
14 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108080T14
6 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100100H6
4 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100150H4
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010060H10
8 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010080T8
20 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025100H20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-40100H-
12 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1060100H12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60100LL12
12 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-60100T12
12 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1080100H12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 2000 Material Cloruro de vinilo duro Color Gris
Estándar UL/CSA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico