(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Exhibe un excelente efecto de protección a través del devanado de vueltas
[Caracteristicas]
Exhibe un blindaje superior al enrollar la mitad de cada cinta al cable o al mazo de cables.
Después de trenzar cables delgados y plegarlos por la mitad, la flexibilidad es alta.
Superior resistencia a la corrosión del alambre de revestimiento.
Los tipos de malla no permiten que entre humedad o calor en el interior.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Forma | Tipo de Blindaje | Temperatura de Operación (Mínima)(℃) | -20 | Temperatura de Operación (Máxima)(℃) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Plateado | Función de Protección (Resistencia Ambiental) | Resistencia a la Corrosión | Longitud(m) | 10 |
Color | Plata | Material | Alambre de cobre estañado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente