(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

El tubo de protección acústica es de 80 μm con cierre de gancho y bucle.

El tubo de protección acústica es de 80 μm con cierre de gancho y bucle.
  • Descuento por volumen

El papel de aluminio KAT se ha actualizado a 80 μm. * Para aquellos que desean un mayor efecto de protección *

[Caracteristicas]
· El acoplamiento de sujetador de gancho y bucle permite una instalación y extracción fácil y sin herramientas.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KAT80-20

Número de Parte
KAT80-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Escudo compatible Aplicación / funciones especiales Retardante de llama Diámetro interno(mm) Φ 20
Largo total(m) 25 Color Negro Herramienta utilizada Ninguno
Material Cloruro de vinilo ignífugo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KAT80-20 de la serie El tubo de protección acústica es de 80 μm con cierre de gancho y bucle..