(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo de bloqueo deslizante

Tubo de bloqueo deslizante

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Este es un producto deslizante dedicado que elimina el polvo del exterior.

[Caracteristicas]
· Incluso en entornos de baja temperatura, las propiedades de los materiales de la pieza de acoplamiento sufren pocos cambios importantes, lo que proporciona una trabajabilidad superior.
· Las partes de acoplamiento forman un sello hermético, evitando que el polvo y otras partículas externas entren.
· Hay 10 tamaños que van desde 10ø a 100ø. Además, se puede aplicar un recubrimiento perfecto para el cableado.
· Se adapta a cualquier forma utilizando un material flexible para crear una apariencia atractiva.

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
KSL-10
KSL-15
KSL-20
KSL-25
KSL-30
KSL-35
KSL-40
KSL-50
KSL-70
KSL-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno
(mm)
Largo total
(m)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Φ 1050
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Φ 1550
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Φ 2050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ 2550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ 3050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 3550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 4050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ 5050
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Φ 7025
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Φ 10025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de fijación Cremallera Escudo compatible Ninguno Aplicación / funciones especiales Retardante de llama
Color Negro Herramienta utilizada Material Cloruro de vinilo resistente al fuego con tela de poliéster.
Notas Se puede conectar y desconectar fácilmente con un control deslizante dedicado (se vende por separado)