(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo corrugado (tipo de envoltura)

Tubo corrugado (tipo de envoltura)
  • Descuento por volumen

Se proporciona una ranura para un fácil almacenamiento. Hecho de polipropileno ligero, ignífugo.

[Caracteristicas]
· Se ha agregado una ranura para facilitar el alojamiento del cable.
· El corte se puede hacer fácilmente con un cuchillo, etc.
· Ligero, resistencia superior a los golpes y excelente resistencia a la estabilidad.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KCTN-05L
KCTN-07L
KCTN-10L
KCTN-13L
KCTN-15L
KCTN-19L
KCTN-22L
KCTN-25L
KCTN-28L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Interno Requerido del Diámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Diámetro nominal del tubo (diámetro interno)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-55005
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1075007
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101040010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101320013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101520015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101910019
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102210022
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102510025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2810028

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tubo Corrugado Forma Con Hendidura Temperatura de Operación (Mínima)(℃) -20
Temperatura de Operación (Máxima)(℃) 60 Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Retardante de Llamas
Color Negro Material Polipropileno ignífugo