(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales: riel múltiple, espárrago de bloque, tornillo cautivo【1-60 piezas por paquete】

Bloque de terminales: riel múltiple, espárrago de bloque, tornillo cautivo
  • Descuento por volumen

El bloque de terminales de tornillo multirraíl estándar de la serie TX, fácil de usar, es ideal para retransmitir cables eléctricos.

[Características]
· Cumple con el estándar JIS C8201-7-1 / NECA C2811 (JIS C2811)/ UL1059 (excepto algunos)/ CSA / CE / TUV / EN / IEC60947-7-1.
· Rango de temperatura: -25°C a +55°C.
· Resistencia de aislamiento de 100 MΩ entre cada parte viva y placa de montaje.
· Resistencia de tensión de frecuencia comercial: 2.500 V durante 1 minuto.
· Resistencia de voltaje de impulso: 6.000 V (TX7 a TX10)*1 / 8.000 V (TX20 a TX60)*2 / 12.000 V (TX100 a TX400).
*1. La tensión soportada por impulso aumenta a 8000 V cuando se aplica aislamiento a la parte engarzada del bloque de terminales.
*2. Para el TX60, el voltaje soportado por impulso aumenta a 12 000 V cuando se aplica aislamiento a la parte de calafateo del terminal de engarce.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TX7
TX10
TX10S
TX10SM3
TX20
TX30
TX50
TX60
TX100
TX150
TX200
TX300
TX400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (IEC)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

M3151510
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

M3.5202520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M3.5202015

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M3202015
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

M4404030

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M5506050

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M5806030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M69011080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8130140115

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M8175190175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10240300230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10310350285

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

M12400540380

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S 1:1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico