(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales del bloqueo del embrague, serie compacta (riel), unidad común【30 piezas por paquete】

Bloque de terminales del bloqueo del embrague, serie compacta (riel), unidad común
  • Descuento por volumen

· Número de entradas/salidas: 2 a 2
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de bloqueo del embrague, serie compacta (riel), unidad común (obras eléctricas Kasuga), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TW16BC
TW16BCB
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Marrón

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Azul

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Número de entradas / salidas 2 a 2 Corriente nominal (JIS)(A) 10 Corriente nominal (IEC)(A) 10
Corriente nominal (UL)(A) 7 Paso entre terminales(mm) 3.5 Cubierta (accesorio) Ninguno
Placa de identificación (incluida) Ninguno Paso Ninguno Botón (bloque de terminales de bloqueo del embrague) Con botón
Especificaciones Estándar: CE/UL/c-UL/CSA Numero con packs(Pieza) 30 Tipo de especificación Sin tornillo
Estructura protectora IP20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico