(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de terminales: dos niveles, compacto, montaje en riel DIN, tornillo accionado por resorte【1-20 piezas por paquete】

Bloque de terminales: dos niveles, compacto, montaje en riel DIN, tornillo accionado por resorte
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: Otros
· Tamaño del tornillo: M3, M3.5, M4
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el puente de bloque de terminales de 2 etapas (riel) (obras eléctricas de Kasuga), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TT10SUK
TT10SUKM3.5
TT20UK
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M315

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M3.520

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

M430

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico