(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque de terminales - Montaje en riel DIN, protección contra dedos【20-50 piezas por paquete】

Bloque de terminales - Montaje en riel DIN, protección contra dedos
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M3, M3.5, M4, M5
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el salto del bloque de terminales de protección de dedos (riel) (obras eléctricas de Kasuga), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TFE20
TFP15
TFP20
TFP40
TFP80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Medida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (IEC)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M3.5---

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M3151510

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M3.5202015

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M4404025

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M5806030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S 1:1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico