(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales del bloqueo del embrague, serie compacta (riel), estándar (2 etapas)【20 piezas por paquete】

Bloque de terminales del bloqueo del embrague, serie compacta (riel), estándar (2 etapas)
  • Descuento por volumen

· Número de entradas/salidas: Otro
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de bloqueo del embrague, serie compacta (riel), estándar (2 etapas) (obras eléctricas Kasuga), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTW20D

Número de Parte
TTW20D
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Número de entradas / salidas 1 a 1 x 2 Corriente nominal (JIS)(A) 20 Corriente nominal (IEC)(A) 22
Corriente nominal (UL)(A) 15 Paso entre terminales(mm) 4.6 Cubierta (accesorio) Ninguno
Placa de identificación (incluida) Ninguno Paso Posible Color Gris
Botón (bloque de terminales de bloqueo del embrague) Con botón Numero con packs(Pieza) 20 Tipo de especificación Sin tornillo
Estructura protectora IP20 Norma UL Estándar C-UL
Norma CE Estándar TÜV

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTW20D de la serie Bloque de terminales del bloqueo del embrague, serie compacta (riel), estándar (2 etapas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico