(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de terminales del bloqueo del embrague, serie compacta (ensamblaje) TWM (Números de pieza)

Bloque de terminales del bloqueo del embrague, serie compacta (ensamblaje) TWM
  • Descuento por volumen

· Número de entradas/salidas: 1 a 1, 1 a 2, 2 a 2
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Adjunto directo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de bloqueo del embrague, serie compacta (ensamblaje) TWM (obras eléctricas de Kasuga), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TWM20B02
TWM20B04
TWM20B08
TWM20B12
TWM20B16
TWM20B20
TWM25B03
TWM25B06
TWM25B20
TWM26B02
TWM26B04
TWM26B05
TWM26B10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de electrodos
(Polo)
Número de entradas / salidas Paso
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21 a 1Posible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41 a 1Posible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81 a 1Posible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121 a 1Posible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

161 a 1Posible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201 a 1Posible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31 a 2Posible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61 a 2Posible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201 a 2Posible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22 a 2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

42 a 2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

52 a 2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102 a 2Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Apego directo Piezas / productos terminados Producto ensamblado
Corriente nominal (JIS)(A) 20 Corriente nominal (IEC)(A) 22 Corriente nominal (UL)(A) 16
Paso entre terminales(mm) 4.6 Cubierta (accesorio) Ninguno Placa de identificación (incluida) Presente
Color Gris Botón (bloque de terminales de bloqueo del embrague) Con botón Tipo de especificación Sin tornillo
Estructura protectora IP20 Norma UL Estándar C-UL
Norma CE Estándar TÜV

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico