(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de terminales de bloqueo de embrague, serie compacta (riel) TW【1-50 piezas por paquete】

Bloque de terminales de bloqueo de embrague, serie compacta (riel) TW
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales de bloqueo de embrague que ahorra espacio con entrada de cables en ángulo que es compatible con rieles estándar IEC.

[Características]
· Viene en variaciones de entrada/salida de 1 a 1, 1 a 2 y 2 a 2.
· Elija entre una fuente de corriente nominal de 7 A, 10 A, 16 A o 22 A.
· Elija una regleta con o sin paso o pulsador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TW10B
TW15B
TW16B
TW20B
TW26BN
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de entradas / salidas Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (IEC)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
Paso Botón (bloque de terminales de bloqueo del embrague) Numero con packs
(Pieza)
Norma UL Estándar C-UL Estándar TÜV
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1 a 1101073.5PosibleCon botón-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1 a 2101073.5PosibleCon botón50---

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2 a 2101073.5NingunoCon botón50---

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1 a 12022164.6PosibleCon botón50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

2 a 22022164.6NingunoSin botón50---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Cubierta (accesorio) Ninguno Placa de identificación (incluida) Ninguno
Color Gris Tipo de especificación Sin tornillo Estructura protectora IP20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico