(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes aislados - bujes, polipropileno【100 piezas por paquete】

Soportes aislados - bujes, polipropileno
  • Descuento por volumen

Bases de soporte aislantes que se pueden usar para aislamiento flotante para secuenciadores, etc.
[Caracteristicas]
· PP (negro) * Especificación alterada del Duracon blanco.
Un conjunto de tipos sobresalientes y deprimidos, asegurando que las partes base del equipo puedan aislarse.
Se puede usar con pernos M4, M5, M6, M8, M10 y M12.
[Aplicaciones]
Para aislamiento flotante en las bases de varios tipos de equipos, secuenciadores e inversores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IB-4
IB-5
IB-6
IB-8
IB-10
IB-12T
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de tornillo Numero con packs
(Pieza)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M4100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M5100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-M12-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M8100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M10100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-M12-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de material / superficie Polipropileno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico