(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Campana de ventilación (para uso en exteriores: tipo FK) IPX4

Campana de ventilación (para uso en exteriores: tipo FK) IPX4
  • Descuento por volumen

Este ventilador incluido es bueno para lidiar con el viento y la lluvia.

[Caracteristicas]
- Instalación simple.
- Simplemente colóquelo en los orificios del panel desde la superficie y atorníllelo desde la parte inferior para instalarlo.
- Se incluye un capó, ventilador, protección para los dedos y cable de alimentación (1 m) como un conjunto listo para usar.
- Use una placa prensadora para armar una campana más grande si necesita ajustar la abertura de la campana para el diámetro del ventilador.

(i)Advertencia

  • Cambio de especificación de los envíos del fabricante con fecha de octubre de 2016
    <Cambios en las tuercas y arandelas adjuntas>
    [Antes de los cambios] → 1 tipo de tuerca + arandela plana [Nuevo] Arandela de resorte de disco
    ※ La productividad durante el montaje aumenta al reducir el número de piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F16-K12
F16-K12S
F20-K16
F20-K16S
FK-12
FK-12S
FK-16
FK-16S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
Tratamiento de material / superficie Especificaciones de tornillo Características
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 200 x alto 220HierroM5Placa prensatelas incluida
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 200 x alto 220Acero inoxidableM5Placa prensatelas incluida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ancho 250 x alto 270HierroM6Placa prensatelas incluida
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 250 x alto 270Acero inoxidableM6Placa prensatelas incluida
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 132 x altura 150HierroM3Placa prensatelas no incluida
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Ancho 132 x altura 150Acero inoxidableM3Placa prensatelas no incluida
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 200 x alto 220HierroM5Placa prensatelas no incluida
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 200 x alto 220Acero inoxidableM5Placa prensatelas no incluida

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo capucha Estándar IPX4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico