(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes aislados - base de autobús, inclinados【1-10 piezas por paquete】

Soportes aislados - base de autobús, inclinados
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar como base de soporte de bus (base de soporte de bus inclinado)

[Caracteristicas]
· El bus inclinado facilita la conexión de cables.
· Permite una reducción en el espacio de montaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RBS-40
RBS-40-10P
RBS-50
RBS-50-10P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
Numero con packs
(Pieza)
25 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 x 28 x 3850

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025 x 28 x 3810
25 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030 x 56 x 7050

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1030 x 56 x 7010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de material / superficie Polipropileno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico