(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Galería de plástico, serie PC

Galería de plástico, serie PC
  • Descuento por volumen

Galerías de plástico para paneles de control y paneles de instrumentos. El filtro se puede reemplazar desde el panel frontal. (El plastico)

[Caracteristicas]
· La tarea de instalación se ha simplificado mediante un simple montaje de un toque en las aberturas del panel.
· La apariencia estética superior puede mejorar el valor comercial de los paneles mediante montaje vertical/horizontal secuencial.
· El filtro se puede reemplazar simplemente quitando el panel frontal de la galería.
· Se pueden montar ventiladores de 4.90 mm2, 120 mm2 y 160 mm2.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GPC-12B
GPC-12W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Beige 5Y7/1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material ABS Estándar IPX2 Ancho x alto x largo(mm) Ancho 150 x alto 150
Tratamiento de material / superficie Resina ABS Materiales / especificaciones de la galería de ventilación(mm) Resina ABS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico