(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes aislados - Montaje con tacos, PVC

Soportes aislados - Montaje con tacos, PVC
  • Descuento por volumen

Utilice el soporte de cala libre para amortiguar las vibraciones del cable.

[Caracteristicas]
· Se han perforado agujeros en el material de resina extruido a intervalos de 20 mm.
· Los cables se pueden soportar simplemente en ubicaciones intermedias mediante el uso de bridas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FKT-1000

Número de Parte
FKT-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho x alto x largo(mm) Longitud 900 Tratamiento de material / superficie PVC Numero con packs(Pieza) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FKT-1000 de la serie Soportes aislados - Montaje con tacos, PVC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico