(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Marco de ventana para panel táctil

Marco de ventana para panel táctil
  • Descuento por volumen

Para las ventanas de lectura utilizadas por los paneles táctiles. Cuenta con un mecanismo de apertura / cierre.

[Caracteristicas]
- Protege contra la suciedad y el polvo en pantallas táctiles normalmente expuestas en tableros convencionales. Abre y cierra para una fácil operación y mantenimiento.
- Monte con una dirección de apertura / cierre hacia la izquierda o hacia la derecha.
- El dispositivo de apertura / cierre utiliza una estructura de bloqueo a presión para asegurar el bloqueo, la apertura y el cierre con un solo toque.
- Utiliza material de resina para reducir el peso y una resina PET de alta transparencia en el área de la pantalla para una buena visibilidad.

* Ya no está disponible para su compra a partir de julio de 2015. Utilice el producto sucesor PMT-3326TM en su lugar.
PMT-3326TM: Cambios en el mango y la captura magnética. Sin cambio de precio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PMT-3326TM

Número de Parte
PMT-3326TM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones efectivas de vidrio(mm) 335x260 Ancho x alto x largo(mm) Ancho 385 x altura 310

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PMT-3326TM de la serie Marco de ventana para panel táctil.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico