(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ala de Ventilación (Tipo anti chorro de agua), IP45

Ala de Ventilación (Tipo anti chorro de agua), IP45
  • Descuento por volumen

Cambio de especificación de los envíos del fabricante con fecha de octubre de 2016
<cambios en las tuercas y arandelas adjuntas>
[Antes de los cambios] → 1 tipo de tuerca + arandela plana [Nuevo] Arandela de resorte de disco
※ La productividad durante el ensamblaje aumenta al reducir el número de piezas </changes>

(i)Advertencia

  • Cambio de especificación de los envíos del fabricante con fecha de octubre de 2016
    <cambios en las tuercas y arandelas adjuntas>
    [Antes de los cambios] → 1 tipo de tuerca + arandela plana [Nuevo] Arandela de resorte de disco
    ※ La productividad durante el ensamblaje aumenta al reducir el número de piezas </changes>

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
G2-20IWD
G2-20IWD-AS
G2-20IWDS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de material / superficie Características Materiales / especificaciones de la galería de ventilación
(mm)
Material / especificaciones de la cubierta de prevención de succión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Steel SheetHierroTipo a prueba de flujo de chorroPlaca de acero 2.3Placa de acero 1.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10StainlessAcero inoxidableUso en interioresAcero inoxidable 1.5Acero inoxidable 1.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10StainlessAcero inoxidableCombinación soportadaAcero inoxidable 1.5Placa de acero 1.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Estándar IP45 Ancho x alto x largo(mm) Ancho 250 x alto 250

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico