(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de tierra【10-200 piezas por paquete】

Terminal de tierra
  • Descuento por volumen

Una terminal terrestre conforme a los estándares del Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte de Japón.

[Características]
· Las placas de cobre y acero están chapadas en plata, por lo que el calor durante la soldadura no causa desprendimiento.
· Hay una variedad de tipos disponibles de 1 a 4 orificios con una corriente nominal de hasta 400 A.
· Los terminales de tierra de tipo ECK son convenientes para usar en lugares confinados donde es difícil apretar los tornillos, como en esquinas, etc.
· Los tornillos verdes también están disponibles en varios tipos. (Las terminales de tierra no están incluidos; solicite por separado).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E5-1
E5-1-10P
E5-2
E5-2-10P
E5-3
E5-3-10P
E5-4
E5-4-10P
E6-1
E6-1-10P
E6-2
E6-2-10P
E8-1
E8-1-10P
E8-2
E8-2-10P
EC5-1
EC5-1-10P
EC5-2
EC5-2-10P
EC5-3
EC5-3-10P
EC5-4
EC5-4-10P
EC6-1
EC6-1-10P
EC6-2
EC6-2-10P
EC6-3
EC6-3-10P
EC6-4
EC6-4-10P
EC8-1
EC8-1-10P
EC8-2
EC8-2-10P
EC8-3
EC8-3-10P
EC8-4
EC8-4-10P
EC10-1
EC10-1-10P
EC10-2
EC10-2-10P
EC10-3
EC10-3-10P
EC10-4
EC10-4-10P
ECK6-2
ECK6-2-10P
ECK8-2
ECK8-2-10P
ECK10-2
ECK10-2-10P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
Especificaciones de tornillo Características Numero con packs
(Pieza)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x altura 8.2 x longitud 40M5E-tipo 1-M5100

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x altura 8.2 x longitud 40M5E-tipo 1-M510

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 15 x altura 8.2 x longitud 40M5E-tipo 2-M5100

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 15 x altura 8.2 x longitud 40M5E-tipo 2-M510

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x altura 8.2 x longitud 55M5E-type 3-M5100

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10Ancho 15 x altura 8.2 x longitud 55M5E-type 3-M510

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 15 x altura 8.2 x longitud 70M5E-type 4-M550

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 15 x altura 8.2 x longitud 70M5E-type 4-M510

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x altura 9.2 x largo 40M6E-tipo 1-M6100

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x altura 9.2 x largo 40M6E-tipo 1-M610

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x altura 9.2 x largo 40M6E-tipo 2-M6100

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 15 x altura 9.2 x largo 40M6E-tipo 2-M610

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 20 x alto 9.2 x largo 50M8E-tipo 1-M850

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 20 x alto 9.2 x largo 50M8E-tipo 1-M810

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 20 x alto 9.2 x largo 50M8E-tipo 2-M850

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 20 x alto 9.2 x largo 50M8E-tipo 2-M810

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x alto 15 x largo 40M5CE tipo 1-M5200

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x alto 15 x largo 40M5CE tipo 1-M510

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 15 x alto 15 x largo 40M5CE tipo 2-M5200

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 15 x alto 15 x largo 40M5CE tipo 2-M510

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x alto 15 x largo 55M5CE tipo 3-M5200

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 15 x alto 15 x largo 55M5CE tipo 3-M510

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x alto 15 x largo 70M5CE tipo 4-M5200

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x alto 15 x largo 70M5CE tipo 4-M510

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x alto 16 x largo 40M6CE tipo 1-M6200

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x alto 16 x largo 40M6CE tipo 1-M610

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x alto 16 x largo 40M6CE tipo 2-M6200

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 15 x alto 16 x largo 40M6CE tipo 2-M610

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x alto 16 x largo 55M6CE tipo 3-M6200

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x alto 16 x largo 55M6CE tipo 3-M610

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x alto 16 x largo 70M6CE tipo 4-M6200

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 15 x alto 16 x largo 70M6CE tipo 4-M610

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 20 x alto 16 x largo 50M8CE tipo 1-M8200

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 20 x alto 16 x largo 50M8CE tipo 1-M810

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 20 x alto 16 x largo 50M8CE tipo 2-M8200

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 20 x alto 16 x largo 50M8CE tipo 2-M810

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 20 x alto 16 x largo 70M8CE tipo 3-M8200

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 20 x alto 16 x largo 70M8CE tipo 3-M810

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ancho 20 x alto 16 x largo 90M8CE tipo 4-M8100

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Ancho 20 x alto 16 x largo 90M8CE tipo 4-M810

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 25 x alto 20 x largo 60M10CE tipo 1-M10100

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 25 x alto 20 x largo 60M10CE tipo 1-M1010

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 25 x alto 20 x largo 60M10CE tipo 2-M10100

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 25 x alto 20 x largo 60M10CE tipo 2-M1010

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 25 x alto 20 x largo 85M10CE tipo 3-M10100

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 25 x alto 20 x largo 85M10CE tipo 3-M1010

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 25 x alto 20 x largo 110M10CE tipo 4-M1050

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 25 x alto 20 x largo 110M10CE tipo 4-M1010

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x largo 40M6ECK tipo 2-M6200

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 15 x largo 40M6ECK tipo 2-M610

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 20 x largo 50M8ECK tipo 2-M8200

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 20 x largo 50M8ECK tipo 2-M810

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 25 x largo 60M10ECK tipo 2-M10100

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Ancho 25 x largo 60M10ECK tipo 2-M1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de material / superficie Cobre

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico