(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Marcos de ventanas de aluminio, tipo AMY, IP155

Marcos de ventanas de aluminio, tipo AMY, IP155
  • Descuento por volumen

Se puede usar para ventanas de vista de instrumentos para paneles de recepción AMY, cubículos, tableros de distribución, etc.

[Caracteristicas]
· La instalación es extremadamente simple.
· Se inserta un marco de ventana de aluminio en el orificio de la superficie del panel y se puede montar un marco de retención en la parte posterior con tornillos.
· Para uso en cubículos certificados (tipo de vidrio reforzado con alambre).
· Puede usarse en exteriores debido a su estructura impermeable (IP55).
· La anodización, la excelente resistencia a la corrosión y un hermoso acabado mejoran la calidad de los productos.
· También aceptamos pedidos de productos que incorporan película reductora de UV.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AMY-80AT
AMY-80KT
AMY-120AT
AMY-120KT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensiones efectivas de vidrio
(mm)
Tratamiento de material / superficie
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Φ 80Aleación de aluminio, vidrio reforzado con malla de alambre
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Φ 80Vidrio templado de aleación de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Φ 120Aleación de aluminio, vidrio reforzado con malla de alambre
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Φ 120Vidrio templado de aleación de aluminio

Cargando…

  1. 1

Información básica

Estándar IP55

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico