(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Marcos de ventanas de aluminio, prensados a presión, tipo de propósito general, tipo APY, IP55

Marcos de ventanas de aluminio, prensados a presión, tipo de propósito general, tipo APY, IP55
  • Descuento por volumen

Use estos marcos de ventanas de aluminio para ventanas de lectura de medidores en paneles entrantes, cubículos y tableros de distribución. Prensado a presión y destinado para uso general.

[Caracteristicas]
- El montaje ligero y simple mejora la eficiencia del trabajo.
- Sin costuras de unión en el cuerpo principal; use cualquier orientación de montaje que desee (sin distinción horizontal/vertical).
- Anodización, excelente resistencia a la corrosión y hermoso acabado para una mejor calidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
APY-2020A
APY-2020K
APY-3030A
APY-3030K
APY-4030A
APY-4030K
APY-4040A
APY-4040K
APY-5030A
APY-5030K
APY-5040A
APY-5040K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensiones efectivas de vidrio
(mm)
Ancho x alto x largo
(mm)
Tratamiento de material / superficie
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200x200Ancho 250 x alto 250Aleación de aluminio, vidrio reforzado con malla de alambre
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10200x200Ancho 250 x alto 250Vidrio templado de aleación de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10300x300Ancho 350 x alto 350Aleación de aluminio, vidrio reforzado con malla de alambre
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10300x300Ancho 350 x alto 350Vidrio templado de aleación de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400x300Ancho 450 x alto 350Aleación de aluminio, vidrio reforzado con malla de alambre
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10400x300Ancho 450 x alto 350Vidrio templado de aleación de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10400x400Ancho 450 x alto 450Aleación de aluminio, vidrio reforzado con malla de alambre
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10400x400Ancho 450 x alto 450Vidrio templado de aleación de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10500x300Ancho 550 x altura 350Aleación de aluminio, vidrio reforzado con malla de alambre
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10500x300Ancho 550 x altura 350Vidrio templado de aleación de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10500x400Ancho 550 x altura 450Aleación de aluminio, vidrio reforzado con malla de alambre
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10500x400Ancho 550 x altura 450Vidrio templado de aleación de aluminio

Cargando…

  1. 1

Información básica

Estándar IP55

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico