(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes aislados - pernos serie EI, resina epoxi

Soportes aislados - pernos serie EI, resina epoxi
  • Descuento por volumen

Use los partidarios de EI para soportar los conductores en el interior de los equipos de bajo voltaje. Los soportes están fabricados con resina epoxi.

[Caracteristicas]
· La capacidad de carga es superior a la de los partidarios convencionales. Por lo tanto, el alcance de la aplicación se ha ampliado aún más.
· Tiene excelentes propiedades aislantes, es liviano y no se agrieta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EI-25S
EI-35A
EI-35S
EI-40A
EI-50A
EI-75A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
Especificaciones de tornillo
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 x 25 x 25M6 x 7
50 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1032 x 35 x 35M8 x 10
50 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1042 x 35 x 35M8 x 10
50 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 x 40 x 40M8 x 12
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036 x 50 x 50M8 x 10
20 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050 x 75 x 75M10 x 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de material / superficie Epoxy Numero con packs(Pieza) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico