(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes aislados - pernos serie EP, resina epoxi【80-100 piezas por paquete】

Soportes aislados - pernos serie EP, resina epoxi
  • Descuento por volumen

Use los soportes de energía de emergencia para retener los cables aislados en el interior del equipo de alto voltaje. Este tipo de soporte está asegurado por pernos en ambos lados.

[Caracteristicas]
· Este producto ha sido fabricado según los criterios establecidos en las pautas para la certificación de equipos eléctricos que reciben alimentación de emergencia de tipo cubículo, dedicada, aprobada por la Asociación Eléctrica de Japón.
· Al usar los adaptadores, los cables de 5.5–250 ksi se pueden asegurar completamente.
· Excelentes propiedades de aislamiento (voltaje de circuito de enchufes de fuga de 22 kV o más), es liviano y no se agrietará.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EP-1
EP-A-1
EP-A-2
EP-A-18
EP-A-21
EP-A-24
EP-B-1
EP-B-2
EP-B-18
EP-B-21
EP-B-24
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(sq)
Características Numero con packs
(Pieza)
Tensión nominal
(kV)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1035 x 85 x 85NingunoAdaptador incluido100-

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1035 x 103 x 85KIP5.5 a 8Un tipo8060

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1035 x 103 x 85KIP14 a 22Un tipo8060

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1035 x 103 x 85KIP38 a 60Un tipo8060

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1035 x 103 x 85KIP100Un tipo8060

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1035 x 103 x 85KIP150Un tipo8060

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1035 x 85 x 85KIP5.5 a 8Tipo B10045

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1035 x 85 x 85KIP14 a 22Tipo B10045

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1035 x 85 x 85KIP38 a 60Tipo B10045

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1035 x 85 x 85KIP100Tipo B10045

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1035 x 85 x 85KIP150Tipo B10045

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de material / superficie Polipropileno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico