(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo termocontraíble serie TCN20

Tubo termocontraíble serie TCN20
  • Descuento por volumen

Relación de contracción 2: 1. [Caracteristicas]
· Poliolefina ignífuga, gruesa y delgada, altamente flexible y compatible con UL224.
· Además, no se utilizan los retardantes de llama bromados específicos (PBB, PBBO, PBBE, etc.).
· Gracias a su alto rendimiento de protección, se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, como sistemas eléctricos, electrónicos, comunicaciones y automoción.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TCN20-15.0-BK

Número de Parte
TCN20-15.0-BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro interno (antes de la contracción)(mm) 15.9 Espesor de la pared (después de encogerse)(mm) 0.69 Factor de contracción 2:1
Material Poliolefina reticulada Color Negro Retardante de llama Presente
Adhesivo Ninguno Longitud del tubo(mm) 60000 Normas representativas Producto certificado UL estándar
Rango de temperatura de funcionamiento continuo (mín.)(℃) -55 Rango de temperatura de funcionamiento continuo (máx.)(℃) 125

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCN20-15.0-BK de la serie Tubo termocontraíble serie TCN20.