(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de terminales compatible con rieles Serie VTZ【20-100 piezas por paquete】

Bloque de terminales compatible con rieles Serie VTZ
  • Descuento por volumen

El bloque terminal de carril DIN serie VTZ utiliza un sistema de bloqueo por resorte para una fácil instalación con un solo toque. También está disponible una variación opcional del bloque de terminales con conexión a tierra.

[Características]
· Utiliza el acrónimo TOGI "T" como motivo de diseño.
· Disponible en variación de color gris, rojo, azul y naranja.
· Cumple con el estándar de carril IEC35mm (riel DIN35mm).
· Fabricado en resina plástica resistente al fuego con certificación UL94V-0.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VTZ-2.5/2
VTZ-2.5/2-PE
VTZ-2.5/3
VTZ-2.5/3-PE
VTZ-2.5/4
VTZ-2.5/4-PE
VTZ-4/2-PE
VTZ-4/3
VTZ-4/3-PE
VTZ-4/4
VTZ-4/4-PE
VTZ-6/2
VTZ-6/2-PE
VTZ-10/2
VTZ-10/2-PE
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Características Paso entre terminales
(mm)
Corriente nominal (TUV)
(A)
Corriente nominal (cUL)
(A)
Numero con packs
(Pieza)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101 a 12020Tipo estándar5.22020100515.233

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101 a 1--Bloque de terminales de tierra5.2--20515.233

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101 a 22020Tipo estándar5.2202010063.55.233

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1 a 2--Bloque de terminales de tierra5.2--2063.55.233

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 a 22020Tipo estándar5.2202050765.233

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

102 a 2--Bloque de terminales de tierra5.2--20765.233

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101 a 1--Bloque de terminales de tierra6.2--20546.237

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101 a 23030Tipo estándar6.23030100686.237

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

101 a 2--Bloque de terminales de tierra6.2--20686.237

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

102 a 23030Tipo estándar6.2303050826.237

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

102 a 2--Bloque de terminales de tierra6.2--20826.237

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

101 a 14040Tipo estándar8.2404050588.239.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

101 a 1--Bloque de terminales de tierra8.2--20588.239.5

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

101 a 15045Tipo estándar10504550661043.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

101 a 1--Bloque de terminales de tierra10--20661043.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Cubierta (accesorio) Ninguno Placa de identificación (incluida) Ninguno
Paso Posible Arruinar Ninguno Estándar JIS/TUV/C-UL/UL
Tensión nominal(V) AC/DC600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico