(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de terminales compatible con rieles Serie VTH【80-100 piezas por paquete】

Bloque de terminales compatible con rieles Serie VTH
  • Descuento por volumen

· Número de entradas/salidas: 1 a 1, 1 a 2, 2 a 2
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales compatible con rieles serie VTH (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VTH-2.5DD(2:2)
VTH-2.5S(1:1)
VTH-2.5SD(1:2)
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Numero con packs
(Pieza)
Longitud de la dimensión
(mm)

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 a 28069

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101 a 110045

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101 a 210058.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Corriente nominal (JIS)(A) 20 Características Tipo estándar
Paso entre terminales(mm) 5.2 Cubierta (accesorio) Ninguno Placa de identificación (incluida) Ninguno
Paso Posible Arruinar Ninguno Estándar JIS/TUV
Corriente nominal (TUV)(A) 20 Tensión nominal(V) AC/DC600 Ancho de la dimensión(mm) 5.2
Espesor de la dimensión(mm) 34.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico