(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regleta de bornes - Montaje serie PTX, montaje directo

Regleta de bornes - Montaje serie PTX, montaje directo
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M8
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje directo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el montaje directo, bloque de terminales de ensamblaje, serie PTX (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PTXK-100-4P
PTXK-225-3P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de polos
(Polo)
Corriente nominal (JIS)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
Tornillo de terminal lateral secundario Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

417530M6/M51658656.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

324035M8/M515010561

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Apego directo Piezas / productos terminados Producto ensamblado
Medida del tornillo M8 Cantidad de E / S 1 a 1 Cubierta (accesorio) Presente
Placa de identificación (incluida) Presente Paso Ninguno Arruinar Ninguno
Estándar JIS Tensión nominal(V) AC/DC600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico