(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - serie NTB, montaje directo【15-20 piezas por paquete】

Bloque de terminales - serie NTB, montaje directo
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M5
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje directo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de electrodo neutro, serie NTB (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NTB-50
NTB-50B
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tablero lateral Ancho de la dimensión
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Ninguno11

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Presente14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Apego directo Piezas / productos terminados Partes individuales
Número de polos(Polo) 1 Medida del tornillo M5 Cantidad de E / S 1 a 1
Corriente nominal (JIS)(A) 50 Especificaciones Otros tipos especiales Características Bloque de terminales de polo neutro
Paso entre terminales(mm) 11 Cubierta (accesorio) Ninguno Placa de identificación (incluida) Ninguno
Paso Ninguno Arruinar Ninguno Terminal de voltaje Ninguno
Estándar JIS Tensión nominal(V) AC/DC265/460 Longitud de la dimensión(mm) 51
Espesor de la dimensión(mm) 59

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico