(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de terminales - Serie KTW, montaje en riel【30 piezas por paquete】

Bloque de terminales - Serie KTW, montaje en riel
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M3.5
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Otros tipos especiales
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales para cajas, serie KTW (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KTW8-11P

Número de Parte
KTW8-11P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Otros tipos especiales Piezas / productos terminados Producto ensamblado
Número de polos(Polo) 11 Medida del tornillo M3.5 Cantidad de E / S 1 a 1
Corriente nominal (JIS)(A) 15 Especificaciones Bloque de terminales para caja Características Bloque de terminales incorporado para BOXTM
Paso entre terminales(mm) 8 Cubierta (accesorio) Ninguno Placa de identificación (incluida) Ninguno
Paso Ninguno Arruinar Ninguno Estándar JIS
Tensión nominal(V) AC/DC600 Longitud de la dimensión(mm) 57.2 Ancho de la dimensión(mm) 34
Espesor de la dimensión(mm) 43

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KTW8-11P de la serie Bloque de terminales - Serie KTW, montaje en riel.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico