(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Número de E/S: 1 a - 1 x 2, 1:1
· Tamaño del tornillo: M3, M3.5, M4, M5
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales compatible con rieles de la serie FP (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FP-10
Número de Parte |
---|
FP-10 |
Cargando…
Método de cableado | Tornillo | Método de montaje | Montaje en riel DIN | Piezas / productos terminados | Partes individuales |
---|---|---|---|---|---|
Número de polos(Polo) | 1 | Cubierta (accesorio) | Ninguno | Placa de identificación (incluida) | Ninguno |
Paso | Posible | Arruinar | Ninguno | Estándar | JIS/UL/CSA/TUV |
Tensión nominal(V) | AC/DC600 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FP-10 de la serie Bloque de terminales - Serie FP, montaje en riel.
Número de Parte |
---|
FP-30 |
FP-40 |
FP-80 |
FPW-20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente