(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regleta de bornes - Serie CT, carril y montaje directo【1-300 piezas por paquete】

Regleta de bornes - Serie CT, carril y montaje directo
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M10, M12, M13 o más, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: DIN/montaje directo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales compatible con montaje directo y en riel, serie CT (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CT-10S
CT-15
CT-15R
CT-15S
CT-25S
CT-30
CT-35S
CT-65S
CT-100
CT-1000
CT-100ST
CT-150
CT-150ST
CT-200
CT-200ST
CT-300
CT-400
CT-400ST
CT-600
CT-600ST
CT-800
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMedida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Corriente nominal (UL)
(A)
Características Paso entre terminales
(mm)
Cubierta (accesorio) Placa de identificación (incluida) Paso Estándar Corriente nominal (CSA)
(A)
Tensión nominal
(V)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M31510Tornillo terminal: terminal libre con SP7NingunoNingunoPosibleJIS/UL/CSA10AC/DC66031.5730.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M315-Tornillo terminal: sems de cabeza plana8NingunoNingunoPosibleJISNingunoAC/DC60031830.5

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10M3.515-Tornillo terminal: terminal libre con SP8NingunoNingunoPosibleJISNingunoAC/DC66031.5830.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M3.52015Tornillo terminal: terminal libre con SP8NingunoNingunoPosibleJIS/UL/CSA15AC/DC66031.5830.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M44025Tornillo terminal: terminal libre con SP11NingunoNingunoPosibleJIS/UL/CSA25AC/DC660361132.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M430-Tornillo terminal: terminal libre con SP11NingunoNingunoPosibleJISNingunoAC/DC600361132.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M55035Tornillo terminal: terminal libre con SP14NingunoNingunoPosibleJIS/UL/CSA35AC/DC660401436.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M69065Tornillo terminal: terminal libre con SP19NingunoNingunoNingunoJIS/UL/CSA65AC/DC660501940.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M8132100Tornillo terminal: perno hexagonal24.5NingunoNingunoNingunoJIS/UL/CSA100AC/DC6606024.544.5

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-M161000-Tornillo terminal: perno hexagonal66PresentePresenteNingunoJISNingunoAC/DC6601246678.5

48 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

38 Días o más

-M8132-Tornillo terminal: tipo perno prisionero24.5NingunoNingunoNingunoJISNingunoAC/DC6606024.544.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M8175150Tornillo terminal: perno hexagonal28NingunoNingunoNingunoJIS/UL/CSA150AC/DC660632848.5

24 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-M8175-Tornillo terminal: tipo perno prisionero28NingunoNingunoNingunoJISNingunoAC/DC660632848.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M10240200Tornillo terminal: perno hexagonal39PresentePresenteNingunoJIS/UL/CSA200AC/DC660863952

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-M10240-Tornillo terminal: tipo perno prisionero39PresentePresenteNingunoJISNingunoAC/DC660863952
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M10310300Tornillo terminal: perno hexagonal47PresentePresenteNingunoJIS/UL/CSA300AC/DC660974760.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M12400400Tornillo terminal: perno hexagonal58PresentePresenteNingunoJIS/UL/CSA400AC/DC6601105869

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-M12400-Tornillo terminal: tipo perno prisionero58PresentePresenteNingunoJISNingunoAC/DC6601105869
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M16600550Tornillo terminal: perno hexagonal66PresentePresenteNingunoJIS/UL/CSA550AC/DC6601246678.5

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-M16600-Tornillo terminal: tipo perno prisionero66PresentePresenteNingunoJISNingunoAC/DC6601246678.5

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-M16800-Tornillo terminal: perno hexagonal66PresentePresenteNingunoJISNingunoAC/DC6601246678.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Carril tipo C de 20 mm Piezas / productos terminados Partes individuales
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S 1 a 1 Especificaciones Tipo de auto-up
Arruinar Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico