(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - Serie CTW, montaje en riel

Bloque de terminales - Serie CTW, montaje en riel
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1 a - 1 x 2
· Tamaño del tornillo: M3.5
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales compatible con rieles, serie CTW (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CTW-15S2

Número de Parte
CTW-15S2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Número de polos(Polo) 1 Medida del tornillo M3.5 Cantidad de E / S 1 a 1 x 2
Corriente nominal (JIS)(A) 15 Paso entre terminales(mm) 8 Cubierta (accesorio) Ninguno
Placa de identificación (incluida) Ninguno Paso Posible Arruinar Ninguno
Estándar JIS/TUV Corriente nominal (TUV)(A) 15 Tensión nominal(V) AC/DC660
Longitud de la dimensión(mm) 51 Ancho de la dimensión(mm) 12 Espesor de la dimensión(mm) 58.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CTW-15S2 de la serie Bloque de terminales - Serie CTW, montaje en riel.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico