(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de terminales - Serie AT, múltiples tipos de montaje【1-8 piezas por paquete】

Bloque de terminales - Serie AT, múltiples tipos de montaje
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M10, M12, M13 o más, M3.5, M4, M5, M6, M8
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: DIN/montaje directo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales compatible con riel y conexión directa, serie AT (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AT-400

Número de Parte
AT-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMedida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
Paso Arruinar Estándar Corriente nominal (TUV)
(A)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M1240061NingunoNingunoJISNinguno1106167

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Carril tipo C de 20 mm Piezas / productos terminados Partes individuales
Número de polos(Polo) 1 Cantidad de E / S 1 a 1 Cubierta (accesorio) Ninguno
Placa de identificación (incluida) Ninguno Tensión nominal(V) AC/DC600

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AT-400 de la serie Bloque de terminales - Serie AT, múltiples tipos de montaje.

Products like this...

Número de Parte
AT-15L
AT-20
AT-200
AT-500
AT-60
AT-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMedida del tornillo Corriente nominal (JIS)
(A)
Paso entre terminales
(mm)
Paso Arruinar Estándar Corriente nominal (TUV)
(A)
Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M43010PosiblePresenteJISNinguno361040
9 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M44011PosiblePresenteJISNinguno391140
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M1020039NingunoNingunoJISNinguno1103967

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-M1650061NingunoNingunoJISNinguno1106167
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M69019NingunoPresenteJISNinguno501949

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

38 Días o más

-M1660061NingunoNingunoJISNinguno1106167

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico